Las aplicaciones son cada vez más pequeñas, pero se les pide a los conectores que hagan más. Los conectores deben alcanzar una mayor energía y proporcionar flexibilidad en soluciones modulares e híbridas. Obtenga más información sobre cómo los conectores de servicio pesado de TE Connectivity realizan el trabajo para las necesidades de su aplicación en este video.

Conectores rectangulares de servicio pesado
Los conectores de servicio pesado (HDC) rectangulares son conectores industriales diseñados para transmitir energía, datos y señales en las condiciones más difíciles. En entornos con vibraciones, riesgo de polvo, desafíos de temperatura e impacto mecánico, los conectores HDC proporcionan una solución confiable con sólidas campanas y carcasas de aluminio o termoplásticas con grado de protección desde IP65 hasta IP69k. Aprobados según la norma EN/IEC 61984, los conectores HDC van desde 10 A hasta 650 A, y están disponibles con hasta 288 contactos.

Cartera de conectores de servicio pesado rectangulares
Características
- Múltiples familias de clavijas con hasta 216 pines (estándar) y hasta 288 pines (HMN Dynamic) en un conector
- Sistema modular HMN que permite ahorrar espacio: permite varias combinaciones de energía, señal y datos en un solo conector
- Soluciones de alta densidad en HMN Dynamic
- Fácil montaje con la función de puesta a tierra FMLB (primero de acople/último de apertura)
- Reducción del costo total mediante contactos estampados y modelados en el sistema modular HMN Dynamic
- Múltiples combinaciones de campana y carcasa en 11 tamaños de hasta IP 69K
- Clavijas compatibles para acoples según EN45545-2 disponibles
- Conectores termoplásticos ligeros y compactos disponibles
Con la amplia cartera de conectores de servicio pesado, TE Connectivity ofrece una solución confiable para aplicaciones industriales en los entornos más hostiles, desde el ferrocarril hasta la fábrica. El concepto modular de estos conectores proporciona una adaptación flexible y rápida a los requisitos de su aplicación.
Los SISTEMAS DE CONECTORES RECTANGULARES DE SERVICIO PESADO están construidos con los siguientes componentes individuales:
- Prensacables/Entrada de cable
- Campanas
- Clavija macho
- Contactos (macho/hembra)
- Clavija hembra
- Carcasas
- Prensacables/Entrada de cable
- Accesorios opcionales
Ofrecemos una amplia cartera de conectores de energía rectangulares de servicio pesado, así como conectores de señal para satisfacer muchas necesidades de aplicaciones. En las aplicaciones interiores, pruebe las carcasas termoplásticas ligeras y seguras, que ayudan a ahorrar espacio y esfuerzo de instalación. Las clavijas de alto rendimiento proporcionan configuraciones de contacto estándar y de alta densidad, con un rendimiento eléctrico que va desde 2,2 A a 32 V hasta 650 A a 12 kV. Los contactos mecanizados con torno de pieza suelta confiables y los contactos estampados y modelados rentables en la bobina están disponibles para la terminación de engarzar, tornillo y abrazadera de jaula, y se ofrecen en opciones enchapadas en oro, plata, estaño y paladio. Los conectores híbridos que permiten ahorrar espacio hacen posible la transmisión de energía, señal y datos en una sola conexión, y el sistema modular HMN hará que la personalización de la interfaz sea tan fácil como el uso de bloques de construcción.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es un conector de servicio pesado rectangular(HDC)?
Un conector HDC es un conector industrial rectangular y robusto diseñado para transmitir potencia, datos y señal en aplicaciones de entornos hostiles.
¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores rectangulares de servicio pesado (HDC)?
Las aplicaciones típicas incluyen robótica, automatización, maquinaria, ferrocarril y aplicaciones de energía.
¿Qué productos incluye la cartera de conectores de servicio pesado (HDC)?
La cartera de HDC incluye lo siguiente:
- Campanas, carcasas y bases: disponibles en diferentes grados de protección IP65, IP67, IP68 e IP69k
- Líneas de contacto: que van desde 5 A a 650 A en tornillo, para engarzar y terminación de abrazadera de jaula
- Clavijas: disponibles en hasta 216 pines en un conector para engarzar, terminación de tornillo o abrazadera de jaula
Leer más: Preguntas frecuentes sobre conectores de servicio pesado
Curso de capacitación sobre HDC rectangulares
Realice la capacitación sobre productos para nuestros conectores rectangulares de servicio pesado
Aplicaciones
- Maquinaria
- Automatización
- Robótica
- Trenes
- Distribución de energía
- Energía renovable
- Maquinaria de construcción
- Iluminación y sonido profesionales