Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Valor β de tolerancia (%):
±0.4
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor :
76 mm [ 2.992 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
2.252
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 70 °C [ -67 – 158 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3987
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme