Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Ubicación de entrada para cable :
Inferior
Fijación mecánica
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Parte inferior de la carcasa
-
Tamaño de la rosca :
M32
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Clip de fijación
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Altura de producto :
81.5 mm [ 3.209 in ]
-
Longitud del producto :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Ancho de producto :
43 mm [ 1.69 in ]
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5
-
Método de empaque :
Caja