Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Conector de tarjeta en forma de paleta para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
16
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable plano, Cable plano, Cable plano
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Forma de contacto :
Doble haz
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño-plomo
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Ancho del pin rectangular :
.61 mm [ .024 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.2 mm [ .008 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
.64, 1.27
-
Distancia entre pines (in):
.05
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm):
1.91
-
Altura del conector :
8.64 mm [ .34 in ]
-
Longitud del conector :
14.88 mm [ .586 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Característica del proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
147
-
Método de empaque :
Bandeja