Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
35
-
Número de filas :
1, 2, 3, 4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm, 1mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 1
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .04
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines (mm):
2.2, 3.2, 6.4, 6.6
-
Distancia entre pines (in):
.087, .126, .252, .26
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
5.9 mm [ .232 in ]
-
Longitud del producto :
21 mm [ .827 in ]
-
Ancho de producto :
28.8 mm [ 1.134 in ]
-
Altura del conector :
23 mm [ .906 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
100
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí