Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
-
Número de posiciones dobles :
20
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
100
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
13.85
-
Distancia entre filas :
5.08 mm [ .2 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6
-
Método de empaque :
Tubo