Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
9
-
Combinación de potencia, señal o coaxial :
No
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de la carcasa delantera :
Cadmio
-
Material de la carcasa posterior :
Acero
-
Material de recubrimiento de la carcasa trasera :
Cadmio
-
Disposición del inserto del conector D-Sub :
MS18273-1
-
Material de carcasa anterior :
Acero
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Níquel
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio, Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Diámetro de pin :
.76 mm [ .03 in ]
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje (mm):
2.92
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.77 mm [ .109 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado