Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Número de posiciones :
160
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.82 mm [ .19 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Ancho del pin rectangular :
.51 mm [ .02 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.25 mm [ .01 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orejetas de montaje
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.05 – .07 mm [ .054 – .07 in ]
-
Altura del conector :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Altura de apilamiento :
15.24 mm [ .6 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4
-
Método de empaque :
Encapsulado