Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma de parte moldeada :
Forma de Y
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
4
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Elastómero modificado resistente a los fluidos
-
Código de material :
50
-
Código del sistema de materiales :
30
Dimensiones
-
Rango de diámetro interno (cuerpo) :
33.3 – 99.8 mm [ 1.31 – 3.93 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 1) :
33.3 – 54.9 mm [ 1.31 – 2.16 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 2) :
33.3 – 54.9 mm [ 1.31 – 2.16 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 3) :
33.3 – 54.9 mm [ 1.31 – 2.16 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos
Otro
-
Código del tamaño :
424
-
Código de forma de la parte moldeada :
462A