Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de filas :
5
-
Número de posiciones :
47
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 4.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.063, .189
-
Tamaño de contacto :
1.6mm, 6.3 mm
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10, 40
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranuras de pines guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
4, 9.5
-
Distancia entre pines (in):
.157, .374
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
5.9 mm [ .232 in ]
-
Longitud del producto :
122.4 mm [ 4.819 in ]
-
Ancho de producto :
42.1 mm [ 1.657 in ]
-
Altura del conector :
35.4 mm [ 1.394 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Juego
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí