Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
24
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
4.8mm, 6.3 mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm):
4.8, 5.8, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.189, .228, .248
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.2 – 3.7 mm [ .086 – .145 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
15 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 2.5
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1.5, 2, 2.5
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
13, 14, 15
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Cumple con los lineamientos de inserción automática de los componentes KOMAX :
Sí, conforme a la versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
1500
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)