Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
10
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Ancho de terminal tab :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Tamaño de contacto :
1.6mm
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.2 – 2.4 mm [ .053 – .094 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
15
-
Calibre del cable (mm²):
1.5
-
Calibre del cable (AWG):
15
-
Longitud de terminal tab :
22.4 mm [ .88 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN 72 551, partes 5 y 6
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
5000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)