Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Sin
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
3
-
Número de contactos coaxiales :
3
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento base del cuerpo :
Níquel
-
Orientación de conector de cable :
Ángulo recto
-
Material del cuerpo :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Estaño
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
9.93 mm [ .39 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.11 mm [ .083 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
QSL
-
Estilo de conector RF :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones