Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
11
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .196 in ]