Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA 66
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
180
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
10 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2200
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí