Nuestras carcasas posteriores para conectores AMPSEAL 16 ofrecen un alto nivel de protección y una estética mejorada. Están disponibles en opciones rectas o de 90° y son aptas para tubos corrugados o cables revestidos.
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector:Carcasa posterior
Disponible en
Descripción General
Nuestras carcasas posteriores están disponibles para todas las tapas y conectores AMPSEAL 16.
Características mejoradas de los conectores AMPSEAL 16
Nuestras carcasas posteriores AMPSEAL 16 ofrecen soluciones de conectividad fiables para aplicaciones de entornos hostiles.
Unidas a la parte posterior de los conectores, estas carcasas mejoran las características de protección contra factores ambientales de los productos de la serie AMPSEAL 16. Sellan el punto de terminación entre el conector y el cable y lo protegen contra factores ambientales, como la suciedad o la humedad.
Las carcasas posteriores están disponibles con una salida para cable liso o una salida para tubo corrugado o similar. La salida para cable liso tiene ranuras para bandas de sujeción, lo que permite mantener los cables en su lugar y proporciona protección contra los tirones. Las carcasas posteriores con salida para tubo corrugado son aptas para una amplia gama de tamaños de conductos, que se anidan en la parte trasera de la carcasa.
Nuestros conectores AMPSEAL 16 están diseñados para aplicaciones industriales, recreativas, agrícolas y de vehículos todoterreno y de servicio pesado. Los conectores ofrecen una fiabilidad robusta, son fáciles de usar y evitan que la humedad y suciedad contaminen las conexiones.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector Carcasa posterior
Características de la configuración
Número de posiciones 2, 3, 4, 6, 8, 12
Características del cuerpo
Color del producto Negro
Ángulo de salida del cable 180°, 90°, 90˚
Material primario del producto Nailon 6/6, PA, PA66
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo 180, 90, Recto, Ángulo recto
Compatible con la forma del conector Rectangular
Dimensiones
Rango compatible de diámetros de cable (mm)10
Rango compatible de diámetros de cable (in).394, .4
Condiciones de uso
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-40 – 125
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-40 – 257, 40 - 257
Estándares de la industria
Índice de flamabilidad UL UL 94V-0
Características del empaquetado
Método de empaque Bolsa y caja, Caja, Caja, Encapsulado
Cantidad por empaque 1, 2200
Otro
Requiere mantenimiento No, Sí
Número de referencia
Número interno de TECAT-AM7801-B128
Documentos Relacionados
Flipbook Catalog
Transporte industrial y comercial: terminales y conectores (inglés)Nuestro catálogo en formato folioscopio de terminales y conectores para transporte industrial y comercial cuenta con conectores, contactos, herramientas y accesorios de las series de conectores sellados de alto rendimiento, AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, LEAVYSEAL, y Superseal 1.0.
Contactos de pines y enchufe HDSF tamaño 16 (inglés)En esta especificación, se cubren los requisitos de aplicación de los contactos de pines y enchufes de alto rendimiento estampados y soldados (HDSF) de tamaño 16.