Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de bus de datos :
10613 (cable con blindaje doble optimizado)
-
Tipo de acoplador :
Microacoplador en línea
Características de la configuración
-
Opciones de acoplador :
Sin terminador interno pero con bus inverso
-
Número de puntas :
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
2.007 m [ 6.58 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme