Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Grosor de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
3
-
Color del producto :
Azul
Otro
-
Número de interfaz :
1801400-PSA
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
17 mm [ .669 in ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
18
-
Número de filas :
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]