Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Norma
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
450
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
6
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
8
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Otro
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
3 – 5.5