Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Resistencia de bobina (Ω):
105
-
Corriente nominal de contacto (A):
16
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.25
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
18 g [ .035 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho de producto :
12.6 mm [ .496 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C):
70
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 2 bobinas
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1 – 1.5
-
Clase de corriente de contacto (A):
10 – 20
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16