Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO
-
Número de polos de contacto :
4
-
Características especiales de contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
4100
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
.2
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
36
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
30
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.878
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
60
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
30
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
36
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
2
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
1
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
.2
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
25 g [ 0.883 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Oro F
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longitud del producto :
40.2 mm [ 1.58 in ]
-
Ancho de producto :
32.9 mm [ 1.29 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 110 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de rendimiento :
Norma
-
Tipo de corriente :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.8 – 1
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
10 – 11
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
40 – 50