Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB :
1 mm [ .04 in ]
-
Longitud de terminal tab :
16.9 mm [ .665 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50000
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Contacto preferido del cliente :
No
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)