Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
11
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de posiciones de potencia :
2
-
Número de columnas :
2
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Arquitectura backplane :
Ortogonal
-
Apilable :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Longitud de contacto (mm):
13.7
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
1.27
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
3.5
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines (mm):
3.6
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB (mm):
.61
-
Altura del conector (mm):
16.25
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1.4
-
Longitud del producto (mm):
29.59
-
Ancho de producto (mm):
15.25
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado