Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 de forma C, de doble y doble tiro, 2 de conmutación
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
28
-
Corriente nominal de contacto (A):
1, 10
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
38.6 mm [ 1.52 in ]
-
Longitud del producto :
55.6 mm [ 2.19 in ]
-
Ancho de producto :
110.9 mm [ 4.37 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 85
Operación/aplicación
-
Tipo de control :
Tornillo externo
-
Intervalo de tiempo (inactivo) (seconds):
1 – 30
-
Modo de operación :
Retardo de apagado
-
Sistema de accionamiento :
CC
-
Repeatability (máx.) :
±5%