Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
2
-
Terminales conectados :
2-3
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.1
Características del cuerpo
-
Material de accionador :
Poliacetal
-
Color del accionador :
Negro
-
Recorrido de accionador :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Orientación de accionador :
Superior
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
11.5 mm [ .453 in ]
-
Ancho de producto :
4 mm [ .157 in ]
-
Longitud de accionador :
2.01 mm [ .079 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB, UL 94V-0