Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura del conector :
23.8 mm [ .937 in ]
-
Longitud del producto :
31.4 mm [ 1.236 in ]
-
Ancho de producto :
29.6 mm [ 1.165 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
6.85, 5.15
-
Distancia entre filas (in):
.27, .203
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
Estándares de la industria
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125, 80, 105, 90, 100, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
248, 221, 167, 158, 230, 176, 194, 185, 212, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal