Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
18
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
6.3 mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
4.4 mm [ .173 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 3
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
12, 13, 14, 15, 16, 17
-
Longitud de la pestaña :
19.5 mm [ .77 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
2000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)