Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
16
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tamaño de contacto :
.64mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí
-
Requiere mantenimiento :
Sí