Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tarjeta compatible :
Tarjeta de memoria
-
Material ferroviario :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Material de cubierta de marco :
Acero inoxidable
-
Ubicación de botón eyector :
Izquierdo
-
Material para placa de carril :
Acero inoxidable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
68
-
Número de ranuras en la tarjeta :
1
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Acero inoxidable
-
Material de eyector :
Acero inoxidable
-
Color de botón :
Negro
-
Material de la cubierta :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Material de botón :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Tamaño de conector :
Norma
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
4.19 mm [ .275 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja