Este conector está diseñado para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado de tarjetas de memoria más pequeñas y ligeras en los productos electrónicos de consumo. Fabricamos conectores de tarjetas SD estándar, micro y micro/ SIM que ofrecen transferencia de datos de alta velocidad. Este conector está disponible en una variedad de opciones de diseño y empaque, incluidas las configuraciones de montaje superior e inferior, y está diseñado para un uso fácil, con acoplamiento push/push y push/pull. Está disponible con puntos de contacto esféricos para aumentar la confiabilidad del contacto.
Descripción de la cartera de conectores de tarjetas de memoria de TE
En computadoras portátiles y de escritorio, nuestros conectores de tarjeta CompactFlash ofrecen tecnología de contacto PCMCIA probada y proporcionan protección contra descargas electrostáticas. En cámaras y dispositivos móviles, nuestros conectores de tarjetas SIM ofrecen almacenamiento de alta densidad, con una excelente confiabilidad y durabilidad. En unidades GPS y otros equipos de comunicaciones, este conector presenta un diseño antipandeo que ofrece aproximadamente un 20 % de ahorro de espacio en PCB en comparación con combinaciones similares. Como miembro de la Junta ejecutiva del Comité de normas de la SD Association (SDA), TE se ha mantenido al día con los desarrollos en tecnología digital segura y está equipada para ofrecer soluciones de conectores que cumplan con sus requisitos de diseño.