Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Línea central de ranura de tarjeta :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Pares por columna :
2
-
Número de posiciones de señal :
40
-
Número de posiciones a tierra :
20
-
Número de pares :
20
-
Número de posiciones :
40
-
Número de filas :
4
-
Número de columnas :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Ubicación de guía :
Sin guía
Dimensiones
-
Longitud del conector :
24.95 mm [ .988 in ]
-
Altura del conector :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Ancho del conector :
15.43 mm [ .607 in ]
-
Distancia entre filas :
1.5 mm [ .059 in ]
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Parcialmente blindado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud de área de conexión de contacto :
5.3 mm [ .21 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.7
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material de la protección :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
≤12
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Orejetas guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones