Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador temporizador
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
48
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
126.74 mm [ 4.99 in ]
-
Longitud del producto :
71.88 mm [ 2.83 in ]
-
Ancho de producto :
65.2 mm [ 2.57 in ]
Operación/aplicación
-
Tiempo de retardo :
De 3 a 120 ciclos
-
Tipo de control :
Perilla
-
Modo de operación :
Retardo de encendido
-
Tipo de corriente :
CC