Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Reconocido por UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
25
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme