Este tipo de dispositivo está diseñado para proporcionar conexiones de señal entre dos placas de circuito impreso (PCB). Nuestras conexiones a nivel de PCB están fabricadas para brindarte más rendimiento en las aplicaciones más rigurosas. Nuestros versátiles contactos se pueden montar en una sola área para que el cliente pueda cambiar de tamaño con facilidad cuando se necesite modificar el diseño.
Conectores de PCB a PCB
En trenes de alta velocidad y controles industriales, y en sistemas de almacenamiento y conmutación de centros de datos, nuestros conectores de PCB a PCB proporcionan una transmisión de datos de alta velocidad confiable con mayor claridad y cuentan con carcasas polarizadas ignífugas que protegen las conexiones en entornos hostiles. En la informática de alta velocidad, nuestros conectores de PCB de bus común ayudan a habilitar el eje de las arquitecturas de centros de datos y los resistentes sistemas informáticos integrados. En una PCB en dispositivos móviles y portátiles, así como en la tecnología de monitoreo de pacientes y sistemas de seguridad, nuestros dedos de resorte pueden realizar múltiples funciones: nuestros tipos C son simples, están diseñados como un conector interno de contacto único que se puede montar en superficie y se utilizan para alimentaciones de antenas y conexiones eléctricas de bajo voltaje, y nuestros múltiples dedos de resorte precargados se utilizan en la PCB para proteger y prevenir el ruido de EMI y la estática.