Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
Chip
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
2
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2483.5
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 2500
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.5
-
Peso del producto (oz):
.0176, .018
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
.78 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Ancho de producto :
12.7 mm [ .5 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 b/g, Bluetooth y ZigBee
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Bluetooth, Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma