Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
5G, UWB
-
Aplicación principal :
5G, UWB
Características de la configuración
-
Ubicación :
Exterior
-
Tipo de antena :
Metal estampado
-
Tipo de banda :
Banda ancha
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Tipo de antena :
Estampado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Ajuste a presión
-
Polarización :
Lineal
Características de la señal
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 5950
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
-
Ganancia (máx.) (dB):
2
-
Banda de frecuencia (MHz):
3100 – 6000
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
U.FL, MHF1, UMCC, MHF
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
UWB
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Nivel de precisión :
Norma
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
5.5 g [ .194 oz ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.37 m [ 1.21 ft ]
-
Altura de producto :
10 mm [ .394 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho de producto :
12 mm [ .472 in ]
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja