Reduzca los tiempos de instalación y los costos de etiquetado.
Una alternativa rentable y comercialmente atractiva a las etiquetas grabadas que ofrece etiquetas de transferencia térmica de alto rendimiento con un adhesivo con respaldo de espuma. Nuestras etiquetas de panel son convenientes para la impresión a demanda. Además, son ideales para utilizar con gráficos de alta definición y códigos de barras. También se pueden utilizar en interiores y exteriores, y cumplen con las especificaciones de durabilidad de la norma de marcado y etiquetado UL969. Están disponibles en blanco y en plateado, y también hay otros colores posibles a pedido. Son compatibles con todas las impresoras de transferencia térmica de TE, y los datos se ingresan mediante el software WinTotal de TE.
Características
- Una alternativa rentable y comercialmente atractiva a las etiquetas grabadas que ofrece etiquetas de transferencia térmica de alto rendimiento con un adhesivo con respaldo de espuma.
- Disponibles en blanco y plateado desde el lanzamiento, y también hay otros colores posibles a pedido.
- Son compatibles con todas las impresoras de transferencia térmica de TE.
- Los datos se ingresan mediante el software WinTotal de TE.
Ventajas
- Representan un ahorro potencial considerable para el cliente en lo que respecta a los costos relacionados con el producto y la instalación en comparación con el uso de etiquetas grabadas.
- Eliminan el polvo, los residuos y el ruido del proceso de instalación y creación de etiquetas. Tienen el potencial de reducir la dependencia del proveedor de servicios de grabado.
- Ofrecen la opción de un proceso flexible de diseño y creación de etiquetas. Son convenientes para la impresión a demanda.
- Permiten crear e imprimir gráficos de alta definición y códigos de barras. Se pueden utilizar en interiores y exteriores, y cumplen con la especificación de marcado y etiquetado UL969.
Aplicaciones
- Identificación de interruptores y pantallas en paneles de control o dentro de gabinetes de control eléctrico y bastidores de equipos.
- Placas de identificación de maquinarias, placas de clasificación de equipos industriales e identificación de conectores.
Normas y especificaciones
Las etiquetas de panel cuentan con el reconocimiento de UL para PGJI2 y PGJI8 para aplicaciones en interiores y exteriores.
Etiquetas de panel
Etiquetas de panel imprimibles de transferencia térmica