Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Balancín
-
Tipo de accionador :
Superior
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel :
19.00 x 72.30 mm [ .748 x 2.846 in ]
-
Leyenda de impresión o indicador :
Ninguno
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Apagado
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Corriente nominal de contacto (A):
16
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel