Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
-
Longitud de cables suspendidos :
2.77 mm [ .109 in ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje :
Conjunto de tornillo de fijación