Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de bastidor de conductor :
Línea individual (SIL)
Dimensiones
-
Tamaño de ranura en bastidor para conductor :
1 mm [ .039 in ]
-
Grosor de PCB (compatible :
1.15 mm [ .045 in ]
-
Altura del separador :
.8 mm [ .031 in ]
Características del cuerpo
-
Ancho de bastidor de conductor :
18.1 mm [ .712 in ]
-
Tipo de clip del bastidor de conductor :
Y1
-
Grosor de bastidor de conductores :
.35 mm [ .014 in ]
-
Longitud de clip de bastidor de conductor :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Elemento de sujeción para bastidor de conductores :
Sin
Características del contacto
-
Longitud del pin del bastidor de conductores :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento del bastidor de conductores :
Preestaño
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
28000
Características de la configuración
-
Dirección de bobinado :
Abajo
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme