De placa a placa
-
Tipo de bastidor de conductor :
Línea individual (SIL)
Características de la configuración
-
Dirección de bobinado :
Abajo
Características del cuerpo
-
Elemento de sujeción para bastidor de conductores :
Con
-
Longitud de clip de bastidor de conductor :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Grosor de bastidor de conductores :
.25 mm [ .01 in ]
-
Ancho de bastidor de conductor :
18.1 mm [ .712 in ]
-
Tipo de clip del bastidor de conductor :
Y1
-
Tipo de sujeción para bastidor de conductores :
Tipo 1
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento del bastidor de conductores :
Preestaño
-
Longitud del pin del bastidor de conductores :
9.5 mm [ .374 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de PCB (compatible :
.63 mm [ .025 in ]
-
Altura del separador :
1 mm [ .039 in ]
-
Tamaño de ranura en bastidor para conductor :
.5 mm [ .02 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40000