Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Fijación mecánica
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Zinc
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
28
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6/6
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme