Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Kit de abrazaderas para cable
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Termoplástico
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
1-3/8-18 UNEF-2B
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Diámetro de entrada del cable :
17.86 mm [ .703 in ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
23
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Individual
-
Cantidad por empaque :
1