Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
B
-
Tipo de conector USB :
Microconector USB 2.0, tipo B
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sujetador de bloqueo integrado :
Sin
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Número de posiciones :
5
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Micro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre níquel
-
Desfasamiento (mm):
.85
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Mate
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.52 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.8
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
.7 mm [ .028 in ]
Fijación mecánica
-
Ubicación de montaje en PCB :
Montaje medio
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sujeción
-
Colocación de conectores en PCB :
Desplazamiento
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto inverso
-
Distancia entre pines :
.65 mm [ .025 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.8 – 1. mm [ .031 – .039 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
10000
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Libre de halógenos :
No
-
Característica del proceso de ensamble :
Sin cubierta de recogida y colocación
Estándares de la industria
-
Nivel de sensibilidad a la humedad :
1
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
-
Identificación de pruebas (TID) :
61001495
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad por empaque :
1000