Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
21.97 mm [ .865 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]
-
Ancho del conector :
14 mm [ .551 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30
-
Método de empaque :
Tubo
Otro
-
Número de interfaz :
1473672