Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de conexión rápida
-
Tipo de interruptor :
Alta potencia
-
Tipo de accionador :
Superior
Características de la configuración
-
Leyenda de impresión o indicador :
-- O =
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Apagado Encendido
-
Tamaño del taladrado del panel :
21.2 x 37 mm [ 1.002 x 1.086 in ]
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Potencia nominal (hp):
0.33
-
Corriente nominal de contacto (A):
16
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Negro
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .24 in ]
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E46765
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE