Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Número de posiciones de potencia :
12
-
Número de posiciones cargadas :
12
-
Número de columnas :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Preestaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Tamaño de contacto :
2.2mm
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 – 1.79 µm [ 50 – 70 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Preestaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
12
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Diámetro de pin :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Pin de fijación polarizado estándar
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines :
6.35 mm [ .25 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
14.73 mm [ .58 in ]
-
Longitud del conector :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Altura del conector :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Ancho del conector :
20.32 mm [ .8 in ]
-
Distancia entre filas :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
94
-
Método de empaque :
Caja de cartón