Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Naranja
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
1.42 mm [ .056 in ]
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.13
-
Diámetro externo de cable :
1.73 mm [ .068 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
29
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Calibre del cable (mm²):
1.31
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55A
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.