Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) :
127 – 177 mm² [ 266.8 – 336.4 AWG/kcmil ]
-
Rango de conductores compatibles - principal :
150 – 185 mm² [ 300 – 350 AWG/kcmil ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 347
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Azul