Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
1.02 mm [ .02 in ]
-
Grosor de terminal tab (in):
.02
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.13 – .36
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
36 – 27
-
Longitud del producto :
8.76 mm [ .345 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete